Schneider-Electric
 
LV480751 picture- scope
LV480751
ISFT100N/DIN(000) 3P 60mm gyűjtősínes csatlakozású, mellső, felső csatlakozás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád FuPacT
Termék neve Fupact ISFT
Készülék rövid neve ISFT160
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Készülék alkalmazás Elosztás
Berendezés felügyelet és vezérlés
Pólusok megnevezése 3P
Biztosítóaljzatok száma 3
Biztosíték típusa DIN
Olvadóbiztosító méret NH000
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Látható törés Igen
Érintkező helyzetjelző Igen
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 100 A ( 40 °C ) biztosítékonkénti energiaveszteség: 9 W
Ithe konvencionális zárt termikus áram 100 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 9 W
Maximum power dissipation per pole 11 W
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
440 V DC
800 V AC 50/60 Hz AC-20B
800 V DC DC-20B
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV
Le névleges üzemi áram AC-22: 100 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22: 100 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-22: 100 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-22: 100 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-22: 100 A at 660 V AC 50/60 Hz
AC-23: 100 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 100 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 100 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-23: 100 A at 500 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 100 A at 230...240 V DC (3 pólus sorbakötve)
DC-22A: 100 A at 440 V DC (3 pólus sorbakötve)
DC-23A: 100 A at 230...240 V DC (3 pólus sorbakötve)
DC-23A: 100 A at 440 V DC (3 pólus sorbakötve)
Kiegészítő jellemzők
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS) 80 kA -415 V (AC-1)
80 kA -500 V (AC-1)
25 kA -6 V (AC-1)
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 3,6 kA esetén 1 év
[Icm] Rated short-circuit making capacity 5,2 kA -6 V
Névleges üzemmód Szünetmentes
Vezérlő típusa Központi vezérlő
Lakatolási lehetőség Plomba
Szerelési pozíció Függőleges
Vízszintes
Kábelbemenet Top
Szerelési támogatás DIN sín, közdarabokkal
Szerelőlapot rögzítő keret
Összekötősínek
Szerelési hely Egymás mellett
Érintkezők működése Egyszeres megszakítás
Mechanikai tartósság 2000 ciklus
Elektromos élettartam AC-22: 300 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23: 300 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-3: 300 ciklus 415 V AC 50/60 Hz
Csatlakozás típusa Üzem közbeni csatlakoztatást lehetővé tevő vakon illeszthető hátsó csatlakozó felfelé 100 A 60 mm
Csavaros csatlakozás terhelésoldali 100 A 2,5…50 mm²
Meghúzási nyomaték 4.5 N.m esetén teszt bemenet és reset bemenet
Szélesség 53 mm
Magasság 216 mm
Mélység 80 mm
Nettó súly 0,54 kg
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok CE
CCC
EAC
Környezet
Áramütés védelmi osztály II. osztály homlokprofil
IP védettségi szint IP3x előlap: conforming to MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK07 megfelel EN 50102
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 14,0 cm
1.csomag hossza 24,0 cm
1. csomag súlya 620,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 7,927 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months