|
|
|
LV480801
ISTF160 olvadóbiztosítós szakaszolókapcsoló M8 csatlakozás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ISFT250
|
Termékcsalád
|
FuPacT
|
Termék neve
|
Fupact ISFT
|
Készülék rövid megnevezése
|
ISFT250
|
Termék vagy komponens típusa
|
Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Készülékalkalmazás
|
Berendezés felügyelet és vezérlés
Elosztás
|
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Védett pólusok leírása
|
3f
|
Olvadóbiztosító típusa
|
DIN
|
Olvadóbiztosító méret
|
NH00
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Vezérlés típusa
|
Központi vezérlő
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
160 A ( 40 °C ) biztosítékonkénti energiaveszteség: 12 W
|
Ithe konvencionális zárt termikus áram
|
160 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 12 W
|
Maximális teljesítmény
|
15 W
|
Névleges üzemmód
|
Szünetmentes
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
440 V DC
|
Le névleges üzemi áram
|
AC-22: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22: 160 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-22: 160 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-22: 160 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-22: 160 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-23: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23: 160 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-23: 160 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-23: 160 A AC 50/60 Hz 500 V
DC-22A: 160 A DC 230...240 V 3 pólus sorbakötve
DC-22A: 125 A DC 440 V 3 pólus sorbakötve
DC-23A: 160 A DC 230...240 V 3 pólus sorbakötve
|
Névleges bekapcsolási és megszakítási képesség
|
7,65 kA -6 V
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen
|
Látható törés
|
Igen
|
Érintkezők működése
|
Egyszeres megszakítás
|
Mechanikus tartósság
|
1600 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC-22: 200 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23: 200 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-3: 200 ciklus 415 V AC 50/60 Hz
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
5 kA esetén 1 év
|
Áramütés védelmi osztály
|
II. osztály homlokprofil
|
Lakatolási lehetőség
|
Plomba
|
Szerelési pozíció
|
Függőleges
Vízszintes
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Szerelési támogatás
|
Szerelőlapot rögzítő keret
Összekötősínek
|
Szerelési hely
|
Egymás mellett
|
Csatlakozó
|
Csavaros csatlakozás
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozók terhelésoldali M8 160 A
Csavaros csatlakozók felfelé M8 160 A
|
Meghúzási nyomaték
|
5 N.m esetén teszt bemenet és reset bemenet
|
Környezet
Magasság
|
206 mm
|
Szélesség
|
106 mm
|
Mélység
|
80 mm
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-4-1
|
Termék minősítések
|
IEC-Ex INE 16.0047X
CCC
EAC
|
IP védettségi szint
|
Előlap: IP4 megfelel IEC 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK08 megfelel EN 50102
|
Szennyezettségi fok
|
4 megfelel IEC 60947-1
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-50…85 °C
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
912,0 g
|
1. csomag magassága
|
12,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,5 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
24,5 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
S04
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
10
|
2. csomag súlya
|
9,823 kg
|
2. csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
60,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
P12
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
120
|
3. csomag súlya
|
129,876 kg
|
3. csomag magassága
|
105,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
120,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|