Schneider-Electric
 
LV480804 picture- scope
LV480804
ISFT250 olvadóbiztosítós szakaszolókapcsoló M10 csatlakozás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ISFT250...630
Termékcsalád FuPacT
Termék neve Fupact ISFT
Készülék rövid megnevezése ISFT400
Termék vagy komponens típusa Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Készülékalkalmazás Berendezés felügyelet és vezérlés
Elosztás
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3f
Olvadóbiztosító típusa DIN
Olvadóbiztosító méret NH1
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Vezérlés típusa Központi vezérlő
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 250 A ( 40 °C ) biztosítékonkénti energiaveszteség: 23 W
Ithe konvencionális zárt termikus áram 250 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 23 W
Maximális teljesítmény 29 W
Névleges üzemmód Szünetmentes
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
440 V DC
Le névleges üzemi áram AC-22: 250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22: 250 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-22: 250 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-22: 250 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-22: 250 A at 660 V AC 50/60 Hz
AC-23: 250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 250 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 250 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-23: 250 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-23: 250 A at 660 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 250 A at 230...240 V DC (3 pólus sorbakötve)
DC-22A: 250 A at 440 V DC (3 pólus sorbakötve)
DC-23A: 250 A at 230...240 V DC (3 pólus sorbakötve)
Névleges bekapcsolási és megszakítási képesség 14,6 kA -6 V
Alkalmasság leválasztásra Igen
Látható törés Igen
Érintkezők működése Egyszeres megszakítás
Mechanikus tartósság 1600 ciklus
Elektromos élettartam AC-22: 200 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23: 200 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-3: 200 ciklus 415 V AC 50/60 Hz
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 8,6 kA esetén 1 év
Áramütés védelmi osztály II. osztály homlokprofil
Lakatolási lehetőség Plomba
Szerelési pozíció Függőleges
Vízszintes
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Szerelési támogatás Szerelőlapot rögzítő keret
Összekötősínek
Szerelési hely Egymás mellett
Csatlakozó Csavaros csatlakozás
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozók felfelé M10 250 A
Csavaros csatlakozók terhelésoldali M10 250 A
Meghúzási nyomaték 12 N.m esetén teszt bemenet és reset bemenet
Környezet
Magasság 306 mm
Szélesség 184 mm
Mélység 110 mm
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-4-1
Termék minősítések IEC-Ex INE 16.0047X
CCC
EAC
IP védettségi szint Előlap: IP4 megfelel IEC 60529
IK védelmi fokozat IK08 megfelel EN 50102
Szennyezettségi fok 4 megfelel IEC 60947-1
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -50…85 °C
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,0 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 35,2 cm
Package 1 Weight 2,5 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 8,002 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 36
Package 3 Height 105,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 111,0 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.