Schneider-Electric
 
LV480805 picture- scope
LV480805
ISFT250 olvadóbiztosítós szakaszolókapcsolóak 60mm M10 csatl
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád FuPacT
Termék neve Fupact ISFT
A készülék rövid neve ISFT400
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Készülék alkalmazása Elosztás
Berendezés felügyelet és vezérlés
Jelzési funkció Különálló olvadóbiztosító betét felügyelet
Pólusok megnevezése 3P
Biztosítóaljzatok száma 3
Olvadóbiztosító típusa DIN
Olvadóbiztosító méret NH1
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-4-1
Látható törés Igen
Érintkező helyzetjelző Igen
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 250 A ( 40 °C ) biztosítékonkénti energiaveszteség: 23 W
Ithe konvencionális zárt termikus áram 250 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 23 W
Maximum power dissipation per pole 29 W
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
440 V DC
800 V AC 50/60 Hz AC-20B
800 V DC DC-20B
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Le névleges üzemi áram AC-22: 250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22: 250 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-22: 250 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-22: 250 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-22: 250 A at 660 V AC 50/60 Hz
AC-23: 250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 250 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 250 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-23: 250 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-23: 250 A at 660 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 250 A at 230...240 V DC (3 pólus sorbakötve)
DC-22A: 250 A at 440 V DC (3 pólus sorbakötve)
DC-23A: 250 A at 230...240 V DC (3 pólus sorbakötve)
Kiegészítő
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS) 80 kA -415 V (AC-1)
80 kA -500 V (AC-1)
25 kA -6 V (AC-1)
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 8,6 kA esetén 1 év
Névleges bekapcsolási és megszakítási képesség 14,6 kA -6 V
Névleges üzemmód Szünetmentes
Vezérlés típusa Központi vezérlő
Lakatolási lehetőség Plomba
Szerelési pozíció Függőleges
Vízszintes
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Szerelési támogatás Szerelőlapot rögzítő keret
Összekötősínek
Szerelési hely Egymás mellett
Érintkezők működése Egyszeres megszakítás
Mechanikus tartósság 1600 ciklus
Elektromos élettartam AC-22: 200 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23: 200 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-3: 200 ciklus 415 V AC 50/60 Hz
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozók terhelésoldali M10 250 A
Üzem közbeni csatlakoztatást lehetővé tevő vakon illeszthető hátsó csatlakozó felfelé 250 A 60 mm
Meghúzási nyomaték 6 N.m esetén teszt bemenet és reset bemenet
Szélesség 184 mm
Magasság 306 mm
Mélység 110 mm
Nettó súly 2 kg
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-4-1
Terméktanúsítványok CE
CCC
EAC
Környezet
Áramütés védelmi osztály II. osztály homlokprofil
IP védettségi szint Előlap: IP4 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK08 megfelel EN 50102
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Működési környezeti hőmérséklet -20…70 °C
Tárolási környezeti hőmérséklet -50…85 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 17,5 cm
1. csomag szélessége 23,0 cm
1.csomag hossza 35,0 cm
1. csomag súlya 2,78 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 8,466 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 36
3.csomag magassága 105,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 116,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.