|
|
|
LV480808
ISFT630 olvadóbiztosítós szakaszolókapcsoló M10 csatlakozás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
FuPacT
|
Termék neve
|
Fupact ISFT
|
Készülék rövid neve
|
iSO
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
Berendezés felügyelet és vezérlés
|
Jelzési funkció
|
Különálló olvadóbiztosító betét felügyelet
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Biztosítóaljzatok száma
|
3
|
Biztosíték típusa
|
DIN
|
Olvadóbiztosító méret
|
NH3
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Látható törés
|
Igen
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
630 A ( 40 °C ) biztosítékonkénti energiaveszteség: 48 W
|
Ithe konvencionális zárt termikus áram
|
630 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 48 W
|
Maximum power dissipation per pole
|
67 W
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
440 V DC
800 V AC 50/60 Hz AC-20B
800 V DC DC-20B
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Le névleges üzemi áram
|
AC-22: 630 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22: 630 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-22: 630 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-22: 630 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-22: 630 A at 660 V AC 50/60 Hz
AC-23: 630 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 630 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 630 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-23: 630 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-23: 630 A at 660 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 630 A at 230...240 V DC (3 pólus sorbakötve)
DC-22A: 630 A at 440 V DC (3 pólus sorbakötve)
DC-23A: 630 A at 230...240 V DC (3 pólus sorbakötve)
|
Kiegészítő jellemzők
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)
|
80 kA -415 V (AC-1)
80 kA -500 V (AC-1)
25 kA -6 V (AC-1)
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
20,4 kA esetén 1 év
|
[Icm] Rated short-circuit making capacity
|
42,4 kA -6 V
|
Névleges üzemmód
|
Szünetmentes
|
Vezérlő típusa
|
Központi vezérlő
|
Lakatolási lehetőség
|
Plomba
|
Szerelési pozíció
|
Függőleges
Vízszintes
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Szerelési támogatás
|
Szerelőlapot rögzítő keret
Összekötősínek
|
Szerelési hely
|
Egymás mellett
|
Érintkezők működése
|
Egyszeres megszakítás
|
Mechanikai tartósság
|
1000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC-22: 200 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23: 200 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-3: 200 ciklus 415 V AC 50/60 Hz
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozók felfelé M10 630 A
Csavaros csatlakozók terhelésoldali M10 630 A
|
Meghúzási nyomaték
|
20 N.m esetén teszt bemenet és reset bemenet
|
Szélesség
|
250 mm
|
Magasság
|
306 mm
|
Mélység
|
130 mm
|
Nettó súly
|
3,5 kg
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
|
Terméktanúsítványok
|
CE
CCC
EAC
|
Környezet
Áramütés védelmi osztály
|
II. osztály homlokprofil
|
IP védettségi szint
|
IP3x előlap: conforming to MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK07 megfelel EN 50102
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-1
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
17,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,500 cm
|
1.csomag hossza
|
35,000 cm
|
1. csomag súlya
|
4,130 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
12,898 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
36
|
3.csomag magassága
|
105,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
169,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|