Schneider-Electric
 
LV480851 picture- scope
LV480851
ISFL160 60mm gyűjtősínes csatlakozású , sínre akasztható 95mm², szakaszolókapcsoló-biztosító
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád FuPacT
Termék neve Fupact ISFT
Készülék rövid neve ISFL160
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Készülék alkalmazás Berendezés felügyelet és vezérlés
Elosztás
Jelzési funkció Különálló olvadóbiztosító betét felügyelet
Pólusok leírása 1 x 3P kapcsolható
Biztosítóaljzatok száma 3
Biztosíték típusa DIN
Olvadóbiztosító méret NH00
NH000
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Látható törés Igen
Érintkező helyzetjelző Igen
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 160 A ( 40 °C ) biztosítékonkénti energiaveszteség: 12 W
Ithe konvencionális zárt termikus áram 160 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 12 W
Maximum power dissipation per pole 19 W
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
800 V AC 50/60 Hz AC-20B
800 V DC DC-20B
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Le névleges üzemi áram AC-23: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 160 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 160 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-23: 160 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-23: 100 A at 660 V AC 50/60 Hz
AC-3: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-3: 160 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS) 100 kA -415 V (AC-1)
100 kA -500 V (AC-1)
100 kA -6 V (AC-1)
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 5 kA esetén 1 év
[Icm] Rated short-circuit making capacity 7,65 kA -6 V
Névleges üzemmód Szünetmentes
Vezérlő típusa Központi vezérlő
Lakatolási lehetőség 3 lakat
Szerelési pozíció Vízszintes
Függőleges
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Szerelési támogatás Összekötősínek
Szerelési hely Egyik a másik felett
Érintkezők működése Egyszeres megszakítás
Mechanikai tartósság 1400 ciklus
Elektromos élettartam AC-22: 200 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23: 200 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-3: 200 ciklus 415 V AC 50/60 Hz
Csatlakozás típusa Üzem közbeni csatlakoztatást lehetővé tevő vakon illeszthető hátsó csatlakozó felfelé 160 A 60 mm
Csavaros csatlakozás terhelésoldali 160 A 95 mm²
Meghúzási nyomaték 14 N.m
Szélesség 50 mm
Magasság 405 mm
Mélység 123 mm
Nettó súly 1,3 kg
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok CE
CCC
EAC
Környezet
Áramütés védelmi osztály II. osztály homlokprofil
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK07 megfelel EN 50102
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 15,000 cm
1.csomag hossza 44,000 cm
1. csomag súlya 1,314 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 11
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 15,400 kg