Schneider-Electric
 
LV481423 picture- scope
LV481423
FuPact GS SDF 160A 3P DIN00 mellső vagy oldalsó vezérelhetőség
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád FuPacT
Termék neve FuPacT GS
Készülék rövid megnevezése GSD160
Termék vagy komponens típusa Kikapcsolási figyelmeztetés
Készülékalkalmazás Védelem
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3t
Érintkezők típusa és összetétele 3 NO
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 160 A - <35 °C
Le névleges üzemi áram 160 A -220/240 V AC-22B
160 A -380/440 V AC-22B
160 A -660 V AC-22B
160 A -220/240 V AC-23B
160 A -380/440 V AC-23B
Olvadóbiztosító típusa DIN
Olvadóbiztosító méret NH00
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Működtetőfogantyú típusa Közvetlen homlokzati
Külső homlokzati
Külső jobb oldali
Szerelőtartó Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 80 kW -380/415 V
110 kW -660 V
Megszakítási kapacitás 50 kA -415 V (AC-23B)
Mechanikus tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam 1000 ciklus AC-22B
1000 ciklus AC-23B
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: sínek20 mm²
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval50…95 mm²
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 12 N.m
Környezet
Szabványok IEC 60947-3
Termék minősítések CE
CCC
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 60529 (sorkapocs fedéllel)
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -20…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…80 °C
Tűzellenállási képesség 850 °C biztosítófedél megfelel IEC 60695-2-10
960 °C tartókeret megfelel IEC 60695-2-10
Magasság 162 mm
Szélesség 148 mm
Mélység 116 mm
Súly 1,8 kg
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,5 cm
Package 1 Width 17,0 cm
Package 1 Length 21,0 cm
Package 1 Weight 1,84 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 73,5 cm
Package 2 Width 60 cm
Package 2 Length 80 cm
Package 2 Weight 48,5 kg
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.