Schneider-Electric
 
LV510302 picture- scope
LV510302
EasyPact CVS100B (25 kA) 3P3D TM32D
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád EasyPact
Termék neve EasyPact CVS
Készülék rövid neve CVS100B
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3d
Earth leakage protection (Vigi add on) Nincs
[In] névleges áram 32 A -40 °C
Hálózat típusa AC
Felhasználási kategória AC
[Icu] Breaking capacity 40 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
20 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek 32 A -40 °C
Védelem típusa Túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
Rövidzár
Kiegészítő
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel EN/IEC 60947-3
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Megszakítónévleges értékek kód B
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 15 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
40 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 30000 ciklus
Elektromos élettartam 12000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2
Vezérlő típusa Kapcsoló
Termikus védelem beállítási tartomány 22,4…32 A
Hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir Állítható
Hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya 0,7...1 x In
Hosszú idejű késleltetés beállítás típusa Rögzített
Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus Ii Rögzített
Pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány 400 A
Érintkező helyzetjelző Igen
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Mounting support Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros csatlakozók
Csatlakozási távolság 35 mm
Kompatibilitási kód CVS100
Szélesség 105 mm
Mélység 86 mm
Magasság 161 mm
Nettó súly 1,8 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-2
EN 60947-3
Terméktanúsítványok IEC-Ex INE 16.0047X
GOST
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60669
IP védettségi szint IP40
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,500 cm
1. csomag szélessége 14,000 cm
1.csomag hossza 19,000 cm
1. csomag súlya 1,702 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months