Schneider-Electric
 
LV516322 picture- scope
LV516322
EasyPact CVS160B (25 kA) 4P4D TM125D
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easypact CVS100...250
Termék vagy komponens típusa Áramkör-megszakító
Készülék rövid megnevezése CVS160F
Készülékalkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 4P
Védett pólusok leírása 4d
Nulla helyzete Bal
Earth leakage protection (Vigi add on) Nincs
Névleges áramerősség 125 A -40 °C
Megszakítónévleges értékek kód B
Hálózat típusa AC
[Icu] Breaking capacity 40 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
20 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória AC
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek 125 A -40 °C
Védelem típusa Rövidzár
Túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Vezérlés típusa Rúd
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Szerelőtartó Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozások pontjai Csavaros csatlakozók
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel EN/IEC 60947-3
Termikus védelem beállítási tartomány 87,5…125 A
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 15 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
40 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikus tartósság 25000 ciklus
Elektromos élettartam 12000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2
Csatlakozásosztás 35 mm
Érintkező helyzetjelző Igen
Semleges védelmi beállítás 1 x Ir (4d)
Hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir Állítható
Hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya 0,7...1 x In
Hosszú idejű késleltetés beállítás típusa Rögzített
Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus Ii Rögzített
Pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány 1250 A
Magasság 161 mm
Szélesség 140 mm
Mélység 86 mm
Súly 2,3 kg
Környezet
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szabványok EN 60947-3
IEC 60947-2
Termék minősítések GOST-R
IEC-Ex INE 16.0047X
IP védettségi szint IP405
Szennyezettségi fok 4 megfelel IEC 60669
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -50…85 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 2,27 kg
1. csomag magassága 13,4 cm
1. csomag szélessége 15,0 cm
1. csomag hosszúsága 19,4 cm
Csomagolási egység típusa 2. S04
Egységek száma az 2. csomagban 9
2. csomag súlya 21,196 kg
2. csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hosszúsága 60,0 cm
3. csomag magassága 30 cm
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months