Schneider-Electric
 
LV540305 picture- scope
LV540305
EasyPact CVS400F (36 kA) 3P3D TM320D
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád EasyPact
Termék neve EasyPact CVS
A készülék rövid neve CVS400F
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazása Elosztás
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3d
Earth leakage protection (Vigi add on) Nincs
Névleges áramerősség 320 A -40 °C
Hálózat típusa AC
Felhasználási kategória AC
[Icu] Breaking capacity 40 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
30 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek 320 A -40 °C
Védelem típusa Túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
Rövidzár
Kiegészítő
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel EN/IEC 60947-3
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Megszakítónévleges értékek kód F
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 40 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
23 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikus tartósság 15000 ciklus
Elektromos élettartam 6000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2
Vezérlés típusa Kapcsoló
Termikus védelem beállítási tartomány 224…320 A
Hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir Állítható
Hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya 0,7...1 x In
Hosszú idejű késleltetés beállítás típusa Rögzített
Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus Ii Állítható
Pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány 5...10 x In
Érintkező helyzetjelző Igen
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Mounting support Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozások - bekötések Csavaros csatlakozók
Csatlakozási távolság 45 mm
Kompatibilitási kód CVS400
Szélesség 140 mm
Mélység 110 mm
Magasság 255 mm
Nettó súly 4,7 kg
Környezet
Szabványok EN 60947-3
IEC 60947-2
Terméktanúsítványok GOST
IEC-Ex INE 16.0047X
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60669
IP védettségi szint IP40
Működési környezeti hőmérséklet -25…70 °C
Tárolási környezeti hőmérséklet -50…85 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa Db
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 29,0 cm
1. csomag szélessége 15,0 cm
1.csomag hossza 15,5 cm
1. csomag súlya 4,824 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months