|
|
|
LZ1H6X53BD
TeSys H kompakt motorvezérlő 3kW 24VDC, rugós
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys Hybrid
|
Készülék rövid neve
|
LZ2H
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rendkívül kompakt kiszerelésű indító
|
Motorindító típusa
|
Direkt indítás
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
500 V AC
|
Le névleges üzemi áram
|
6,5 A -500 V AC-53B
9 A -500 V AC-6B
5 A -500 V AC-53B egymás melletti szerelés
7 A -500 V AC-6B egymás melletti szerelés
|
Termikus védelem beállítási tartomány
|
1,5…9 A
|
Motorteljesítmény kW
|
1,5 kW -230...240 V AC 0,65
1,5 kW -230 V AC 0,65
2,2 kW -3 V AC 0,65
3 kW -400 V AC 0,65
3 kW -415 V AC 0,65
3 kW -440 V AC 0,65
3 kW -500 V AC 0,65
|
Motorteljesítmény LE
|
1 LE -204...288 V AC
1,5 LE -230 V AC
3 LE -460 V AC
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
Túlterhelés kapcsolási osztály
|
10A osztály megfelel IEC 60947-4-3
|
Kiegészítő jellemzők
Segédkontaktus mindegyik érintkezőn
|
1 C/O hibaállapot (ERR)
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
19.2...30 V DC
|
Áramfelvétel
|
<= 40 mA -24 V DC elkülönítetlen
|
Visszaállítás
|
Kézikönyv
Automatikus reset
Elektromos alaphelyzetbe hozás
|
Electrical durability
|
30 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
120 cikl/perc AC-6B 50 %
6 cikl/perc AC-53B 50 %
|
Szerelési mód
|
Rugós
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Csatlakozás típusa
|
Rugós csatlakozás 1 kábel 0,2…2,5 mm² - kábel merevsége: merev
Rugós csatlakozás 1 kábel 0,25…2,5 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Rugós csatlakozás 1 kábel 0,2…2,5 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvég nélkül
|
Tanúsítványok
|
CE
CULus
|
Szabványok
|
IEC 60947-4-3
UL 60947-4-1
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Szélesség
|
22,5 mm
|
Magasság
|
99 mm
|
Mélység
|
114,5 mm
|
Nettó súly
|
212 g
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…30 °C hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
30…70 °C csökkenéssel
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,7 cm
|
1.csomag hossza
|
12,0 cm
|
1. csomag súlya
|
241,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,584 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|