Schneider-Electric
 
METSECT5CC025 picture- scope
METSECT5CC025
TI áramváltó 250/5A (Ø21) klíma álló szigetelt kábelhez (CC)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PowerLogic
Termék neve CU
Termék vagy alkatrész típusa Áramtranszformátor
Szekunder áram 5 A
Pontossági osztály 0,5 osztály -5 VA
1. osztály -6 VA
3-as osztály -7 VA
[In] névleges áram 250 A
Kiegészítő jellemzők
Áramtranszformátor típus Trópusálló kábelhez
Áramtranszformátor arány 250/5
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 15 kA
Dinamikus ellenállási áram 2.5 Ith
Maximum safety factor 5
[Ue] névleges üzemi feszültség < 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség 3 kV
Szerelési mód Csavarozható
Klipszes
Rögzítés Szerelőlapot rögzítő keret
DIN sín
Szélesség Külső: 44 mm
Magasság Külső: 65 mm
Mélység Frame: 30 mm
Teljes: 37 mm
Átmérő 21 mm
Nettó súly 0,175 kg
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 3 kV
Elektromos szigetelési osztály B osztály
Kábel külső átmérő 21 mm
Tömítő -val, -vel
Környezet
Szabványok VDE 0435
IEC 61869-2
Terméktanúsítványok CE
IP védettségi szint IP20
Relatív páratartalom 0…95 %
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 5,5 cm
1.csomag hossza 8,2 cm
1. csomag súlya 182,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 9,31 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.