Schneider-Electric
 
METSECT5DD150 picture- scope
METSECT5DD150
TI áramváltó 1500/5A (34x84) klíma álló, gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DD)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PowerLogic
Termék neve CU
Termék vagy alkatrész típusa Áramtranszformátor
Szekunder áram 5 A
Pontossági osztály 0,5 osztály -15 VA
1. osztály -20 VA
[In] névleges áram 1500 A
Kiegészítő jellemzők
Áramtranszformátor típus Összekötősínhez trópusálló
Áramtranszformátor arány 1500/5
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 60 kA
Dinamikus ellenállási áram 2.5 Ith
Maximum safety factor 5
[Ue] névleges üzemi feszültség < 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség 3 kV
Szerelési mód Belső szerelés
Rögzítés Összekötősínek
Szélesség Külső: 96 mm
Belső: 35 mm
Magasság Külső: 116 mm
Belső: 84 mm
Mélység Frame: 40 mm
Teljes: 78,4 mm
Nettó súly 0,676 kg
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 3 kV
Elektromos szigetelési osztály B osztály
Sínek nyílása 84 x 34
Tömítő -val, -vel
Környezet
Szabványok VDE 0435
IEC 61869-2
Terméktanúsítványok EAC
CE
IP védettségi szint IP20
Relatív páratartalom 0…95 %
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…50 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,5 cm
1. csomag szélessége 10,5 cm
1.csomag hossza 14,0 cm
1. csomag súlya 650,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 8,245 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.