Schneider-Electric
 
METSECT5MA040 picture- scope
METSECT5MA040
TI áramváltó 400/5A klíma álló, (Ø27) kábelhez vagy (10x32 és 15x25) gyűjtősínhez (MA)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PowerLogic
Termék neve CU
Termék vagy komponens típusa Áramtranszformátor
Szekunder áram 5 A
Pontossági osztály 0,5 osztály -10 VA
Class 1 -12 VA
[In] névleges áramerősség 400 A
Kiegészítő jellemzők
Áramtranszformátor típus Trópusálló összekötősínhez és kábelhez
Áramtranszformátor arány 400/5
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 24 kA
Dinamikus ellenállási áram 2.5 Ith
Maximum safety factor 5
[Ue] névleges üzemi feszültség < 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség 3 kV
Szerelési mód Csíptetve
Csavarozható
Belső szerelés
Szerelőtartó DIN sín
Összekötősínek
Szerelőlapot rögzítő keret
Szélesség Külső: 56 mm
Magasság Külső: 80 mm
Mélység Frame: 43 mm
Teljes: 63 mm
Átmérő 27 mm
Súly 0,328 kg
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 3 kV
Elektromos szigetelési osztály B osztály
Kábel külső átmérő 27 mm
Sínek nyílása 25.5 x 15.5
32.5 x 10.5
Tömítő Nélkül
Környezet
Szabványok VDE 0435
IEC 61869-2
Termék minősítések EAC
CE
IP védettségi szint IP20
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…60 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 322 g
1. csomag magassága 7,2 cm
1. csomag szélessége 7,2 cm
1. csomag hosszúsága 9,4 cm
Csomagolási egység típusa 2. S03
Egységek száma az 2. csomagban 55
2. csomag súlya 19,022 kg
2. csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hosszúsága 40 cm
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.