|
|
|
METSEPM3250
Teljesítménymérő I,In,U,V,PQS,E,PF,Hz,átlag, MODBUS
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Termék neve
|
PowerLogic PM5000
|
Készülék rövid megnevezése
|
PM3255
|
Termék vagy komponens típusa
|
Teljesítménymérő
|
Kiegészítő jellemzők
Energiaellátás minőségének vizsgálata
|
A 15. harmonikusig
|
Készülékalkalmazás
|
Több tarifás
Nagyteljesítményű aljzat elosztás
Alszámlázás
|
Mérés típusa
|
Hatásos energia
Látszólagos teljesítmény
Áram
Feszültség és áram harmonikus spektruma (sor: 3, 5, 7, 11, 13)
Energiafogyasztás
Energiamérő
Frekvencia
Feszültség teljes harmonikus torzítása, THD (U)
Valódi rms egészen a 63. felharmonikusig
|
Supply voltage
|
100...300 V AC 45...66 Hz
17 V AC 45...66 Hz
100...415 V DC
|
Hálózati frekvencia
|
60 Hz
50 Hz
|
[In] névleges áramerősség
|
5 A
1 A
|
Type of network
|
1P+N
3P
3P+N
|
Teljesítményigény VA-ban
|
5 VA
|
Kijelző típusa
|
Háttérvilágított LCD
|
Kijelző felbontása
|
128 x 96 pixel
|
Mintavételi sebesség
|
32 minta/ciklus
|
Mért áram
|
0,02…1,2 A
0,05…6 A
|
Analóg bemenet típusa
|
Áram 0...5 A
Áram 0...1 A
|
Mérési feszültség
|
50…330 V AC 45...66 Hz közvetlen érintkezés
50…330 V AC 45...66 Hz fázistól fázisig
80…570 V AC 45...66 Hz közvetlen érintkezés
80…570 V AC 45...66 Hz fázistól fázisig
570…999000 V AC 45...66 Hz frekvenciaingadozással
|
Frekvencia méréstartomány
|
45…65 Hz
|
Bemenetek száma
|
0
|
Mérési pontosság
|
Áram 0.3 % 0.5...6 A
Áram 0.5 % 0.1...10 imp/s
Feszültség és áram harmonikus spektruma (sor: 3, 5, 7, 11, 13) 0.3 % 50...500 mA
Feszültség és áram harmonikus spektruma (sor: 3, 5, 7, 11, 13) 0.3 % 80...570 V
|
Pontossági osztály
|
Class 0.5S hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-23
Class 1 hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-22
2-es osztály reaktív áramforrás megfelel IEC 62053-24
C osztály hatásos teljesítmény megfelel EN 50470-3
|
Kimenetek száma
|
0
|
Megjelenített információ
|
Díjszabás (4)
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények -9.6...38.4 kbaud
|
Kommunikációs port típusa
|
RS485
|
Adatrögzítés
|
Időbélyegzés
Pillanatnyi értékek min/max
5 riasztás
|
Szerelési mód
|
Csíptetve
|
Szerelési támogatás
|
DIN sín
|
Szabványok
|
IEC 61557-8
EN 50470-3
EN 61010-1
EN 50470-3
EN 61558-1
0
IEC 62052-31
|
Terméktanúsítvány
|
CE megfelel EN 61010-1
CULus 508 megfelel 0
UL-Aex
|
Szélesség
|
90 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Magasság
|
95 mm
|
Súly
|
0,26 kg
|
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás
|
Elektroszatikus kisütés védelem teszt4. szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Túlfeszültség4. szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem4. szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba4. szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Nedves ingadozó hullámok4. szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Mikroszakadások és feszültségingadozás - tesztszint: 0,6 kV megfelel IEC 61000-5-1
Vezetett zavarkibocsátásB osztályú megfelel EN 55022-11 1. csoport
|
Túlfeszültség kategória
|
IV
|
IP védettségi szint
|
Homloklap: IP405 megfelel IEC 60529
Test: IP20 megfelel IEC 60529
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -50 °C
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…85 °C
|
Működési magasság
|
0...3000 m
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
410,0 g
|
1. csomag magassága
|
13,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,5 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
9,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
S03
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
16
|
2. csomag súlya
|
7,036 kg
|
2. csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
40,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
P12
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
384
|
3. csomag súlya
|
177,864 kg
|
3. csomag magassága
|
95,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
120,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|