Schneider-Electric
 
METSEPM5310 picture- scope
METSEPM5310
PM5310 Teljesítménymérő, RS 485 (Modbus), memória, 2DI / 2DO, riasztások, 100-415 V AC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PowerLogic
Termék neve PowerLogic PM5000
Készülék rövid megnevezése PM5310
Termék vagy komponens típusa Teljesítménymérő
Kiegészítő jellemzők
Energiaellátás minőségének vizsgálata A 31. harmonikusig
Készülékalkalmazás Több tarifás
Nagyteljesítményű aljzat elosztás
Mérés típusa Áram
Feszültség és áram harmonikus spektruma (sor: 3, 5, 7, 11, 13)
Frekvencia
Energiamérő
Energiafogyasztás
Hatásos energia
Supply voltage 90...450 V AC 45...66 Hz
100...415 V DC
Hálózati frekvencia 50 Hz
60 Hz
[In] névleges áramerősség 1 A
5 A
Type of network 1P+N
3P
3P+N
Teljesítményigény VA-ban 11 VA -415 V
Helyi jelzés 80 ms 120 V AC terhelés alatt
100 ms 230 V AC terhelés alatt
100 ms 415 V AC terhelés alatt
50 ms 125 V DC terhelés alatt
Kijelző típusa Monochrome graphic LCD
Kijelző felbontása 128 x 128 pixel
Mintavételi sebesség 64 minta/ciklus
Mért áram 5…8500 mA
Analóg bemenet típusa Feszültség (impedancia 5 MOhm)
Áram (impedancia <= 0.3 mOhm)
Mérési feszültség 35…760 V AC 45...66 Hz fázisok között
20…440 V AC 45...66 Hz fázis és nulla között
Frekvencia méréstartomány 45…65 Hz
Bemenetek száma 2 digitális
Mérési pontosság Hatásos teljesítmény +/- 0.5 %
Reaktív áramforrás +/- 2%
Hatásos teljesítmény +/- 0.5 %
Látszólagos teljesítmény +/- 0.5 %
Frekvencia +/- 0.05 %
Energiamérő +/- 0.5
Áram +/- 0.5 %
Feszültség és áram harmonikus spektruma (sor: 3, 5, 7, 11, 13) +/- 0.5 %
Látszólagos teljesítmény +/- 0.5 %
Reaktív áramforrás +/- 2%
Pontossági osztály Class 0.5S hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-23
Kimenetek száma 2 digitális
Megjelenített információ Díjszabás (4)
Kommunikációs port protokoll Modbus RTU master -9,6, 19,2 és 38,4 kbaud páros/páratlan vagy egyik sem - 2 vezeték, szigetelés 2500 V
KNX
Kommunikációs port típusa RS485
Adatrögzítés Eseménynaplók
Pillanatnyi értékek min/max
Riasztási naplók
Adatnaplók
Időbélyegzés
Karbantartási naplók
Memóriakapacitás 256 kB
Csatlakozás típusa Feszültség bemenetek: csavaros csatlakozó4
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozó2
Cyber security - hardware titkosítás: csavaros csatlakozó6
Bemeneti teljesítmény: csavaros csatlakozó6
Relé kimenetek és táp: csavaros csatlakozó4
Ethernet hálózat: dugattyú kapocs
Szerelési mód Süllyesztett szerelés
Szerelési támogatás Előlap
Szabványok EN 50470-3
IEC 62053-31
IEC 60529
EN 50470-3
0
IEC 62053-23
IEC 61557-8
Terméktanúsítvány CE megfelel IEC 61010-1
CULus 508 megfelel 0
Szélesség 96 mm
Mélység 72 mm
Magasság 96 mm
Súly 430 g
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Vezetett zavarkibocsátásclass A megfelel EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára
Kisfeszültségű változások, ugrások és ingadozások csökkentéseclass A megfelel IEC 61000-3-3
Villamos tranziensek elleni védettség - tesztszint: 150 kHz...80 MHz4. szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Feszültség/áramimpulzus4. szint megfelel IEC 61000-4-12
Nedves ingadozó hullámok4. szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Mikroszakadások és feszültségingadozás4. szint megfelel IEC 61000-5-1
Vezetett zavarkibocsátásB osztályú megfelel EN 55022-11 1. csoport
Alacsony energiájú vezetési szuszceptibilitás megfelel IEC 61000-4
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - tesztszint: 8 kV légrés, 4 kV érintkező4. szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem4. szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/204. szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Feszültség/áramimpulzus megfelel IEC 61000-4-12
IP védettségi szint Megjelenítő egység: IP54 megfelel IEC 60529
Hátsó rész: IP31 megfelel IEC 60529
Relatív páratartalom 5…95 % -50 °C nem kondenzálódó
Szennyezettségi fok 3
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C mérő
-20…70 °C megjelenítő egység
-25…-20 °C (with reduced performance) megjelenítő egység
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…85 °C
Üzemi magasság 2000 m...5000 m CAT III
3600...4500 m CAT II
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,0 cm
Package 1 Width 12,6 cm
Package 1 Length 12,6 cm
Package 1 Weight 492,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,4 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 288
Package 3 Height 105,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 156,0 kg
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.