Schneider-Electric
 
METSEPM5341 picture- scope
METSEPM5341
PM5341 Teljesítménymérő, Ethernet, memória, 2DI / 2DO / 2 Relé kimenet, riasztások, 100-415 V AC
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád PowerLogic
Termék neve PowerLogic PM5000
A készülék rövid neve PM5350
Termék vagy alkatrész típusa Teljesítménymérő
Kiegészítő
Energiaellátás minőségének vizsgálata A 31. harmonikusig
Készülék alkalmazása Nagyteljesítményű aljzat elosztás
Több tarifás
Mérés típusa Áram
Feszültség és áram harmonikus spektruma (sor: 3, 5, 7, 11, 13)
Frekvencia
Energiamérő
Energiafogyasztás
Hatásos energia
Supply voltage 90...450 V AC 45...66 Hz
100...415 V DC
Hálózati frekvencia 50 Hz
60 Hz
[In] névleges áramerősség 5 A
1 A
Type of network 1P+N
3P+N
3P
Teljesítményigény VA-ban 11 VA -415 V
Helyi jelzés 80 ms 120 V AC terhelés alatt
100 ms 230 V AC terhelés alatt
100 ms 415 V AC terhelés alatt
50 ms 125 V DC terhelés alatt
Kijelző típusa Monochrome graphic LCD
Kijelző felbontása 128 x 128 pixel
Mintavételi sebesség 64 minta/ciklus
Mért áram 5…8500 mA
Analóg bemenet típusa Feszültség (impedancia 10 mOhm)
Áram (impedancia <= 0.3 mOhm)
Mérési feszültség 35…760 V AC 45...66 Hz fázisok között
20…400 V AC 45...66 Hz fázis és nulla között
Frekvencia méréstartomány 45…65 Hz
Bemenetek száma 2 digitális
Mérési pontosság Hatásos teljesítmény +/- 0.5 %
Reaktív áramforrás +/- 2%
Hatásos teljesítmény +/- 0.5 %
Látszólagos teljesítmény +/- 0.5 %
Frekvencia +/- 0.05 %
Energiamérő +/- 0.5
Áram +/- 0.5 %
Feszültség és áram harmonikus spektruma (sor: 3, 5, 7, 11, 13) +/- 0.5 %
Látszólagos teljesítmény +/- 0.5 %
Reaktív áramforrás +/- 2%
Pontossági osztály Class 0.5S hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-23
Kimenetek száma 2 relé
2 digitális
Megjelenített információ Díjszabás (4)
Kommunikációs port protokoll Modbus TCP/IP, Modbus -10/100 Mbit/s, szigetelés 2500 V
BACnet MS/TP
Kommunikációs port típusa Ethernet
Adatrögzítés Riasztási naplók
Időbélyegzés
Pillanatnyi értékek min/max
Eseménynaplók
Karbantartási naplók
Adatnaplók
Memóriakapacitás 256 kB
Csatlakozás típusa Feszültség bemenetek: csavaros csatlakozó4
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozó2
Cyber security - hardware titkosítás: csavaros csatlakozó6
Bemeneti teljesítmény: csavaros csatlakozó6
Relé kimenetek és táp: csavaros csatlakozó4
Ethernet hálózat: dugattyú kapocs
Szerelési mód Süllyesztett szerelés
Szerelési támogatás Előlap
Szabványok MSZ EN 60529
0
IEC 61557-8
IEC 62053-31
IEC 62053-23
EN 50470-3
EN 50470-3
Terméktanúsítványok CE megfelel IEC 61010-1
CULus 508 megfelel 0
MID MI-001 megfelel EN 50470-3
MID MI-001 megfelel EN 50470-3
Szélesség 96 mm
Mélység 72 mm
Magasság 96 mm
Nettó súly 430 g
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Kisfeszültségű változások, ugrások és ingadozások csökkentéseclass A megfelel IEC 61000-3-3
Elektroszatikus kisütés védelem teszt4. szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Nedves ingadozó hullámok4. szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Mikroszakadások és feszültségingadozás4. szint megfelel IEC 61000-5-1
Vezetett zavarkibocsátásB osztályú megfelel EN 55022-11 1. csoport
IP védettségi szint Megjelenítő egység: IP54 megfelel MSZ EN 60529
Hátsó rész: IP31 megfelel MSZ EN 60529
Relatív páratartalom 5…95 % -50 °C nem kondenzálódó
Szennyezettségi fok 3
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C mérő
-20…70 °C megjelenítő egység
-25…-20 °C (with reduced performance) megjelenítő egység
Tárolási környezeti hőmérséklet -40…85 °C
Üzemi magasság 2000 m...5000 m CAT III
3600...4500 m CAT II
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,0 cm
1. csomag szélessége 12,4 cm
1.csomag hossza 10,7 cm
1. csomag súlya 550,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 6,9 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.