|
|
|
MGN15711
ACTI9 SBI Olvadóbiztosítós szakaszoló, 3P, 14x51mm, 500V
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 22, 2022
|
|
End of Standard Services DEC. 29, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti 9 SCU
|
Termék vagy komponens típusa
|
Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Készülék rövid megnevezése
|
SBM
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Kiegészítő jellemzők
Névleges áramerősség
|
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
12 A
40 A
50 A
|
Olvadóbiztosító görbe
|
GG
AM
|
Olvadóbiztosító méret
|
14 x 51 mm
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
6 V AC
|
Szerelőtartó
|
35 mm szimmetrikus sín
|
Reteszelési opciók leírása
|
Non padlockable
|
9 mm furattávolság
|
9
|
Magasság
|
107 mm
|
Szélesség
|
79,5 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás1 kábel 2,5…25 mm² merev
Csavaros csatlakozás1 kábel 2,5…25 mm² Rugalmas sodrott
|
Meghúzási nyomaték
|
3,5 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
IEC EN 60947-3
|
Szennyezettségi fok
|
4
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,7 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
11,1 cm
|
Package 1 Weight
|
360 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
7,9 cm
|
Package 2 Width
|
11,3 cm
|
Package 2 Length
|
16,4 cm
|
Package 2 Weight
|
781 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
9,859 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|