|
|
|
MGN15717
ACTI9 SBI Olvadóbiztosítós szakaszoló, 3P, 22x58mm, 660V-80A, 500V-100A
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti 9 SCU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Készülék rövid neve
|
SBM
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áram
|
32 A
40 A
50 A
63 A
80 A
100 A
125 A
|
Olvadóbiztosító görbe
|
GG
AM
|
Olvadóbiztosító méret
|
22 x 58 mm
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
6 V AC
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Reteszelési opciók leírása
|
Non padlockable
|
9 mm-es osztások
|
12
|
Magasság
|
126,5 mm
|
Szélesség
|
105 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás1 kábel 2,5…25 mm² merev
Csavaros csatlakozás1 kábel 2,5…25 mm² rugalmas
|
Meghúzási nyomaték
|
3,5 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
IEC EN 60947-3
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,7 cm
|
1. csomag súlya
|
551 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
7,8 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,8 cm
|
2. csomag hossza
|
21,3 cm
|
2. csomag súlya
|
1,179 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
18
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
11,055 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|