Schneider-Electric
 
MGU3.214.18 picture- scope
MGU3.214.18
Unica Ventilátor szabályzó kapcsoló, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Vezérlés
Esztétikai név Unica Top - Unica Class
Termék vagy alkatrész típusa Ventilátor kapcsoló
Készülék bemutatása Mechanizmus
Kapcsolási alkalmazás Szellőzés
Tartozék Belső hálózati csatlakozás
Keret színe Fehér
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási funkció VMC 2 sebesség + BE/KI
Névleges áram 10 AX -250 V AC 50/60 Hz
Nyitási távolság > 3 mm
Működtetőszerkezet Billentyű
Modulok száma 2 modul
Rögzítési mód Rápattintható
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Kábelkeresztmetszet 2,5 mm² rugalmas kábel
2,5 mm² merev kábel
Minimális terhelésmegszakítási képesség 200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Elektromos élettartam 10000 ciklus
Szigetelési ellenállás > 5 mOhm -500 V
Anyag ASA + PC: betét fedlap
Beágyazási mélység 22 mm
Mélység 34 mm
Szélesség 45 mm
Magasság 45 mm
Nettó súly 0,0229 kg
Környezet
Dielektromos szilárdság 2000 V
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
EMC/EN/IEC 61547
2006/42/EK irányelv a gépekről
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 25…35 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz 0…50 °C
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Fehérítő
Folyékony szappan
UV-álló
Olaj
Aceton
Benzin
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,8 cm
1. csomag szélessége 6,6 cm
1.csomag hossza 6,7 cm
1. csomag súlya 40,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 4,5 cm
2. csomag szélessége 33,4 cm
2. csomag hossza 13,5 cm
2. csomag súlya 454,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 20
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 15,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 1,118 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.