|
|
|
MGU66.004.0M3
UNICA Top kettes vízszintes keret, alumínium betéttel, venge fa
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Unica
|
Készülék alkalmazása
|
A fedél felszerelése
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Esztétikai név
|
Unica Top
|
Sorolás száma
|
2-es sorolás vízszintes
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Keret színe
|
Wenge
|
Dekoráció színe
|
Alumínium
|
Kiegészítő
Anyag
|
ASA + PC: takarókeret
ASA + PC: átmenő rész
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
161 mm
|
Mélység
|
14 mm
|
Középpontok közötti távolság
|
71 mm
|
Nettó súly
|
0,064 kg
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Környezet
IK védelmi fokozat
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Fehérítő
UV-álló
Aceton
Ablaktisztító folyadék
Benzin
Alkohol
Folyékony szappan
Olaj
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,500 cm
|
1.csomag hossza
|
17,000 cm
|
1. csomag súlya
|
46,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
6,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,500 cm
|
2. csomag hossza
|
18,500 cm
|
2. csomag súlya
|
195,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
3,519 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|