|
|
|
MIP22312T
RESI9 MP Kiselosztó, tejüveg hatású átlátszó ajtó, süllyesztett, 3x12 modul, PEN sín, komplett, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Resi9
|
Termék neve
|
Resi9 MP
|
Termék vagy komponens típusa
|
Tokozás
|
Szekrény típusa
|
Moduláris szekrény
|
Nb of 18 mm modules per row
|
12
|
Nb of horizontal rows
|
3
|
Type of door
|
Áttetsző
|
Szélesség
|
Fal: 270 mm
Külső: 294 mm
|
Magasság
|
Fal: 478 mm
Külső: 502 mm
|
Mélység
|
Külső: 18 mm
Fal: 80 mm
Teljes: 98 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Süllyesztett
|
9 mm furattávolság
|
24
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
36
|
Névleges áramerősség
|
63 A
|
A sín típusa
|
35 mm aszimmetrikus sín
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Kábelbemenet
|
Előre vágott lyukak
|
Sorkapocs funkciója
|
Föld / nulla
|
A sorkapcsok száma
|
1 föld (csavart) mellett 20 kimenők
1 nulla (csavart) mellett 20 kimenők
|
Elosztóblokk kimenők
|
2 x 16 mm² esetén föld
2 x 16 mm² esetén nulla
9 x 10 mm² esetén föld
9 x 10 mm² esetén nulla
9 x 6 mm² esetén föld
9 x 6 mm² esetén nulla
|
Szekrény anyaga
|
Hátsó rész: technikai műanyag
Ajtó: technikai műanyag
Előlap: technikai műanyag
|
Belső mélység
|
76 mm
|
Szín
|
Előlap: fehér (RAL 9003)
Ajtó: áttetsző
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Otthoni
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-6
IEC 60670-24
IEC 60670-1-24
|
Minőségjelző címkék
|
IMQ
|
Tűzellenállási képesség
|
Ajtó: 650 °C
Hátsó rész: 650 °C
Előlap: 650 °C
|
IP védettségi szint
|
IP405
|
IK védelmi fokozat
|
IK08
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
1,939 kg
|
1. csomag magassága
|
9,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
29,5 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
50,2 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
CAR
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
4
|
2. csomag súlya
|
7,756 kg
|
2. csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
41,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
52,5 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
P12
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
64
|
3. csomag súlya
|
136,096 kg
|
3. csomag magassága
|
120,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
120,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|