|
|
|
MTN2314-0414
MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapófedéllel, rugós bekötés, 16A, System-M, antracit - IP44
|
|
|
Fő
Esztétikai név
|
System M
M-Smart
M-Elegance
M-Plan
M-Arc
M-Star
M-Plan glass
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus fedlappal
|
Érintkezők szabványa
|
Német
|
Aljzat kiegészítő információk
|
Csapfedéllel
|
Kiegészítő
Érintkezők konfigurációja
|
2P + F
|
Szerelvény felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Névleges áram
|
16 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Színárnyalat
|
Antracit (RAL 7030)
|
Csatlakozások - bekötések
|
Rugós bekötés
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG matt
|
Környezet
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
1.csomag hossza
|
7,6 cm
|
1. csomag súlya
|
102,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,51 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|