|
|
|
MTN2366-6035
MERTEN 2P+F aljzat, dupla USB töltővel, 16A/2.4A, D-Life, lótuszfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék neve
|
System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat USB töltővel
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Aljzatszám
|
1
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Aljzat szabványa
|
Schuko
|
Fedél típus
|
Biztonsági zsaluval
|
Névleges áram
|
16 A
|
Az USB tápegység típusa
|
USB type A + A
|
Beépített csatlakozó típusa
|
1 csatlakozóaljzat 250 V AC, maximális terhelési áram: 16 A
2 USB csatlakozó 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,4 A
|
Bemeneti teljesítmény
|
12 W
|
Szerelési támogatás
|
Álmennyezet
|
Földelés pozíciója
|
0°-ban kialakított
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Színárnyalat
|
Lótuszfehér (RAL 9016)
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Felületkezelés
|
Kezeletlen
|
A csomagolás típusa
|
Doboz
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…60 °C
|
Védelem típusa
|
Pólusok felcserélése ellen (vezérlőutasítás nem hajtódik végre)
Megszakító hiba
Akkumulátor töltésének védelme
Hővédelem a hajtáson keresztül
Automatikus túlterhelés elleni védelem
1 külső biztosíték
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…35 °C
|
Élettartam ciklusokban
|
30000 ciklus
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötés
|
Csatlakozópontok száma
|
3
|
Vezetékek száma
|
2
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
1.5...25 mm² esetén merev vezeték(ek)
1.5...25 mm² esetén sodrott vezeték(ek)
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
PC (polycarbonate): tokozat
|
Vezetékhosszúság
|
11 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
44 mm
|
Beágyazási mélység
|
32 mm
|
Nettó súly
|
0,092 kg
|
Szabványok
|
NEN-EN 50198-2
DIN VDE 0620-1
EN/IEC 60950-1
IEC 60884-1
|
Terméktanúsítványok
|
NEMKO
CB
VDE
KERI
SEMKO
FIMKO
|
IK védettségi fok
|
IK04
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
Beltéri használat
Normál környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,600 cm
|
1.csomag hossza
|
7,700 cm
|
1. csomag súlya
|
122,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
30,300 cm
|
2. csomag szélessége
|
33,700 cm
|
2. csomag hossza
|
40,600 cm
|
2. csomag súlya
|
10,238 kg
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
Megfelelő