Schneider-Electric
 
MTN2367- scope
MTN2367-0414
MERTEN 2P+F aljzat, BZS, kettős USB töltővel, rugós bekötés, 16A / 3A, A+C, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Merten System Design
Termék neve System M
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat USB töltővel
Kiegészítő
Készülék bemutatása Mechanism with fixing frame and cover plate
Készülék felszerelése Süllyesztett
Aljzatok száma 1
Érintkezők konfigurációja 2P + F
Érintkezők szabványa Schuko
Névleges áram 16 A
USB tápegység típusa USB type A + C
Beépített csatlakozótípusa 1 csatlakozóaljzat 250 V AC, maximális terhelési áram: 16 A
1 USB A típus 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,4 A
1 USB C típus 5 V DC, maximális terhelési áram: 3 A
Földelőkar pozíciója 0°-ban kialakított
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
Színárnyalat Antracit (RAL 7030)
Felületképzés Fényes
Felületkezelés Festett
Csomagolás típusa Doboz
Tárolási környezeti hőmérséklet -20…60 °C
Működési környezeti hőmérséklet -5…40 °C
Csatlakozások - bekötések Rugós bekötés
Bekötési pontok száma 3
Vezetékek száma 2
Csatlakozási kapacitás 1.5...25 mm² esetén merev vezeték(ek)
1.5...25 mm² esetén sodrott vezeték(ek)
Anyag Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Vezetékhosszúság 11 mm
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 44 mm
Beágyazási mélység 32 mm
Nettó súly 0,092 kg
Szabványok IEC 60884-1
IEC 62368-1
SS 428 08 34
SFS 5610
IEC/EN 61800-3 C2-es kategória
Terméktanúsítványok KERI
FIMKO
SEMKO
VDE
NEMKO
PC
Irányelvek 2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
IK védelmi fokozat IK04
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 6,0 cm
1.csomag hossza 7,5 cm
1. csomag súlya 110,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.