|
|
|
MTN2400-6034
MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, 16A, D-Life, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten System M
|
Esztétikai név
|
System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Aljzat szabványának leírása
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Csatlakozóaljzat
|
Aljzatszám
|
1
|
Fedél típus
|
Biztonsági zsaluval
|
Névleges áram
|
16 A
|
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Színárnyalat
|
Antracit
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
<= 4 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Anyag
|
PC (polycarbonate) matt
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötés
|
Hosszúság
|
71 mm
|
Magasság
|
40 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Környezet
Felületkezelési mód
|
Lakkozott
|
Szabványok
|
DIN 49440
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,300 cm
|
1.csomag hossza
|
9,400 cm
|
1. csomag súlya
|
84,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|