Schneider-Electric
 
MTN2414- scope
MTN2414-0414
MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapófedéllel, csavaros bekötés, 16A, System-M, antracit - IP44
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Merten System Design
Termék neve System M
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Készülék bemutatása Mechanism with fixing frame and cover plate
Kiegészítő
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
Készülék alkalmazása Tápegység
Aljzatok száma 1
Érintkezők konfigurációja 2P + F
Érintkezők szabványa Csatlakozóaljzat
Érintkezők szabványa CEE 7/3
Fedlap típusa Biztonsági zsaluval
Csapfedél
Névleges áram 16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Jelölés IP44
Színárnyalat Antracit (RAL 7030)
Anyag Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Felületképzés Matt
Csatlakozások - bekötések Csavaros bekötés
IP védettségi fok IP44
Szélesség 71 mm
Magasság 71 mm
Szabványok DIN 49440
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,3 cm
1. csomag szélessége 7,6 cm
1.csomag hossza 7,6 cm
1. csomag súlya 105,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 18,5 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,66 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months