Schneider-Electric
 
MTN3115- scope
MTN3115-0000
MERTEN Csillárkapcsoló, rugós bekötés, 10AX (105)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy komponens típusa Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
Készülékalkalmazás Világítás
Eszköz megjelenés Mechanizmus rögzítőkerettel
Technológiai típusa Elektromechanikus
Készülék rögzítése Süllyesztett
Billenőkapcsolók száma 2
Végrehajtó egység Billentyű
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási funkció Egypólusú
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Hálózat típusa AC
Névleges áram 10 AX
Csatlakozások pontjai Rugós bekötés
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
Környezet
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,7 cm
Package 1 Width 7,1 cm
Package 1 Length 7,1 cm
Package 1 Weight 62,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 18,0 cm
Package 2 Width 9,0 cm
Package 2 Length 27,0 cm
Package 2 Weight 730,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 4,87 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
Bölcsőtől bölcsőig
print Ezüst
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)