Schneider-Electric
 
MTN3116- scope
MTN3116-0000
MERTEN Váltókapcsoló, rugós bekötés, 10AX (106)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy komponens típusa Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
Készülékalkalmazás Világítás
Eszköz megjelenés Mechanizmus rögzítőkerettel
Technológiai típusa Elektromechanikus
Készülék rögzítése Süllyesztett
Billenőkapcsolók száma 1
Végrehajtó egység Billentyű
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási funkció 1 pólus váltó
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Hálózat típusa AC
Névleges áram 10 AX
Csatlakozások pontjai Rugós bekötés
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
Környezet
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
Bölcsőtől bölcsőig
print Ezüst
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months