Schneider-Electric
 
MTN3150- scope
MTN3150-0000
MERTEN Egypólusú nyomó, záróérintkezős (NO), rugós bekötés, 10A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy komponens típusa Nyomógomb működtető szerkezet
Billenőkapcsolók száma 1
Kapcsolási funkció Egypólusú
Kiegészítő jellemzők
Eszköz megjelenés Mechanizmus
Készülék rögzítése Süllyesztett
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Csatlakozások pontjai Rugós bekötés
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 60,0 g
1. csomag magassága 3,7 cm
1. csomag szélessége 7,1 cm
1. csomag hosszúsága 7,1 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 718,0 g
2. csomag magassága 18,0 cm
2. csomag szélessége 18,0 cm
2. csomag hosszúsága 27,0 cm
Csomagolási egység típusa 3. CAR
Egységek száma az 3. csomagban 60
3. csomag súlya 4,81 kg
3. csomag magassága 32,5 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hosszúsága 40,0 cm
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months