Schneider-Electric
 
MTN395869 picture- scope
MTN395869
MERTEN Csengő piktogramm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Szimbólum
Colour Tiszta
Jelölés Csengőjel
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Merten
Fő színárnyalat Tiszta
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,300 cm
1. csomag szélessége 3,200 cm
1.csomag hossza 5,200 cm
1. csomag súlya 4,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 5,900 cm
2. csomag szélessége 8,400 cm
2. csomag hossza 9,200 cm
2. csomag súlya 54,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 400
3.csomag magassága 19,900 cm
3. csomag szélessége 31,000 cm
3. csomag hossza 40,200 cm
3. csomag súlya 2,538 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő