Schneider-Electric
 
MTN4010- scope
MTN4010-6534
MERTEN D-Life egyes keret, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Merten System Design
Esztétikai név D-Life
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Kiegészítő
Sorolás száma 1-es sorolás
Színárnyalat Antracit
Felületképzés Matt
Felületkezelés Lakkozott
Anyag Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
IP védettségi fok IP20
Magasság 90 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 12 mm
Fő színárnyalat Antracit
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,2 cm
1. csomag szélessége 8,4 cm
1.csomag hossza 9 cm
1. csomag súlya 20 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 3 cm
2. csomag szélessége 9 cm
2. csomag hossza 9 cm
2. csomag súlya 52 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 176
3.csomag magassága 19 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 4,981 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja