Schneider-Electric
 
MTN4568- scope
MTN4568-0344
MERTEN RJ45 adatpter, Keystone betétekhez, feliratozható, System-M, krém
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Szín megnevezése M-Plan
M-Plan glass
M-Elegance
M-Star
System M
M-Arc
M-Smart
Termék vagy komponens típusa Központi szerelőlap csatlakozóhoz
Eszköz megjelenés Fedlap
Kiegészítő jellemzők
Termék felhasználási területe Moduláris jack csatlakozó
Kábelezés szerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Karmokkal
Anyag Polikarbonát + 20% FG matt
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,4 cm
Package 1 Width 7,1 cm
Package 1 Length 7,1 cm
Package 1 Weight 45,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,4 cm
Package 2 Width 17,1 cm
Package 2 Length 25,4 cm
Package 2 Weight 614,0 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 18,5 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 2,86 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Vizsgálat tárgyát képezi
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months