Schneider-Electric
 
MTN4572- scope
MTN4572-6034
MERTEN Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, D-Life, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap csatlakozóhoz
Termék felhasználási területe Data socket
Színárnyalat Antracit (RAL 7030)
Kiegészítő
Rögzítési mód Csíptetőkkel
Aljzatok száma 2
Fedlap típusa Csapfedél
Anyag Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Felületképzés Matt
IP védettségi fok IP20
Szélesség 71 mm
Magasság 71 mm
Mélység 23 mm
Környezeti jellemző Pornak ellenáll
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,3 cm
1. csomag szélessége 7,1 cm
1.csomag hossza 7,1 cm
1. csomag súlya 17 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 7 cm
2. csomag szélessége 7 cm
2. csomag hossza 12 cm
2. csomag súlya 116 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 18,5 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 3,19 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá