|
|
|
MTN501144
MERTEN Időzítős 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, 16A, System-M, krém
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten Trancent
|
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Socket-outlet with timer
|
Készülék bemutatása
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Színárnyalat
|
Bézs (RAL 1013)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Aljzatszám
|
1
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Csatlakozóaljzat
|
Helyi jelzés
|
Világítással
|
További információk a csatlakozóaljzatról
|
Biztonsági zsaluval
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Névleges áram
|
8 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Védelem típusa
|
Miniatűr biztosítóvédelem
|
Késleltetési idő tartomány
|
15 s
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötés
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG csillogó
|
Magasság
|
72 mm
|
Szélesség
|
72 mm
|
Mélység
|
62 mm
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK03
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
1.csomag hossza
|
7,6 cm
|
1. csomag súlya
|
159,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,15 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|