Schneider-Electric
 
MTN515119 picture- scope
MTN515119
MERTEN M-Plan egyes keret, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System M
Szín megnevezése M-Plan
Termék vagy komponens típusa Takaró keret
Kiegészítő jellemzők
Sorolhatóság 1-es sorolás
Colour Polárfehér (RAL 9011)
Felületkidolgozás Csillogó
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Szerelési mód Vízszintes és függőleges
IP védettségi szint IP20
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Otthoni
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 23,0 g
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 8,6 cm
1. csomag hosszúsága 8,3 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 579,0 g
2. csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hosszúsága 40,0 cm
Csomagolási egység típusa 3. S04
Egységek száma az 3. csomagban 300
3. csomag súlya 8,57 kg
3. csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hosszúsága 60,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)