Schneider-Electric
 
MTN534719 picture- scope
MTN534719
MERTEN Fedlap, váltóérintkezős termosztáthoz, System-M, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy komponens típusa Hőmérséklet-szabályozó egység
Kiegészítő jellemzők
IP védettségi szint IP20
Szélesség 55,4 mm
Magasság 54,9 mm
Mélység 15 mm
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,2 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 22,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,56 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)