Schneider-Electric
 
MTN536400 picture- scope
MTN536400
MERTEN Szobatermosztát, váltóérintkezővel, 250 V AC, 5 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Termosztát
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Csavarokkal
Készülék alkalmazás Room
Technológia típusa Elektromechanikus
Termék specifikus alkalmazás Fűtés és hűtés
Rendelkezésre álló funkció Termikus visszacsatolással
Központi bemenettel
Hiszterézis 0,5 K
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Névleges áramerősség 5 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
IP védettségi fok IP20
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 26 mm
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,700 cm
1. csomag szélessége 7,800 cm
1.csomag hossza 7,800 cm
1. csomag súlya 78,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 18,500 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,965 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 2000
3.csomag magassága 110,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 173,600 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months