Schneider-Electric
 
MTN629993 picture- scope
MTN629993
Merten-KNX terepi süllyesztett kapcsolóaktor 230/16
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték KNX
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsolóaktor
Busz típusa KNX
Érintkezők száma 1
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
[Ue] névleges üzemi feszültség 100...240 V
Hálózati frekvencia 50...60 Hz
[In] névleges áramerősség 16 A
Terhelés típusa Halogén lámpa: <= 1700 W, 230 V AC
Hagyományos izzó: <= 1173 W, 100 V AC
Hagyományos izzó: <= 2700 W, 230 V AC
Hagyományos izzó: <= 2817 W, 240 V AC
Halogén lámpa: <= 739 W, 100 V AC
Halogén lámpa: <= 1773 W, 240 V AC
Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 434 VA, 100 V AC
Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 1000 VA, 230 V AC
Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 1043 VA, 240 V AC
Kapacitív: , 10 A, 105 µF, 100...240 V AC
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,300 cm
1. csomag szélessége 7,400 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 50,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 20,100 cm
2. csomag szélessége 30,800 cm
2. csomag hossza 40,200 cm
2. csomag súlya 5,446 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months