Schneider-Electric
 
MTN644792 picture- scope
MTN644792
Merten-KNX REG-K/8x24 bináris bemenet
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték KNX
Termék vagy alkatrész típusa Biometrikus kapcsoló
Busz típusa KNX
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules 4
Vezetékes eszköz felszerelése DIN rail
[Ue] névleges üzemi feszültség 24 Veff automatikus kalibráció 50 Hz
Bemenetek száma 8
Bemenet típusa Bináris
Helyi jelzés LED
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,200 cm
1. csomag szélessége 13,400 cm
1.csomag hossza 15,900 cm
1. csomag súlya 232,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 19,800 cm
2. csomag szélessége 30,900 cm
2. csomag hossza 40,400 cm
2. csomag súlya 2,700 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months