Schneider-Electric
 
MTN645094 picture- scope
MTN645094
Merten-KNX REG-K fan coil aktor
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád KNX
Termék vagy komponens típusa Fűtési aktor
Működési mód Kézi
KNX buszrendszer
Busz típusa KNX
Rated output 0,5 A - 5 x esetén folytonos kimenet, 0 – 100%
0,5 A esetén kimenet kapcsolás be/ki
Rated input Jelfeszültség (SELV): 2 x bináris
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules 4
Kábelezés szerelése DIN rail
[Ue] névleges üzemi feszültség 207...253 V
Terhelés típusa Szelep: 230 V AC
Szelep: 24 V AC
Környezet
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 352,0 g
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 12,4 cm
1. csomag hosszúsága 15,8 cm
Csomagolási egység típusa 2. S03
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 3,89 kg
2. csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hosszúsága 40,0 cm
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months