|
|
|
MTN6500-0101
SpaceLogic KNX Csatoló
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Spacial S24
|
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatoló
|
Termék rendeltetési helye
|
KNX buszrendszer
|
Busz típusa
|
KNX
|
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules
|
1
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
DIN rail
|
Betáplálás bemeneti áram
|
5 mA
3 mA
|
Anyag
|
PC
|
Kommunikációs port protokoll
|
KNX
Link Layer Discovery protokoll
KNX data security
|
Vezérlő típusa
|
2 nyomógomb
|
Helyi jelzés
|
46 LED
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Supports KNX Secure
|
Piaci szegmens
|
Kereskedelem
Lakossági
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Relatív páratartalom
|
5…93 %
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…45 °C
|
Szabványok
|
EMC/EN/IEC 61547
EN 50491-3
EN 50491-5-2
EN 50491-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 50581 : 2012
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
93,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,311 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|