|
|
|
MTN6502-0101
SpaceLogic KNX USB Interfész
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
USB kulcs
|
Busz típusa
|
KNX
|
Színárnyalat
|
Schneider white
|
Színkód
|
RAL 9003
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kereskedelem
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozó típusa
|
USB C-típus
|
Kommunikációs port protokoll
|
USB
KNX
Link Layer Discovery protokoll
|
Átviteli sebesség
|
12 Mbit/s
9600 bit/s
|
Total number of 18 mm modules
|
1
|
Helyi jelzés
|
2 LED
|
Anyag
|
PC
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Supports KNX Secure
|
Környezet
Relatív páratartalom
|
5…93 %
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…45 °C
|
Szabványok
|
EMC/EN/IEC 61547
EN 50491-3
EN 50491-5-2
EN 50491-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 50581 : 2012
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
82,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,717 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|