|
|
|
MTN6725-0003
KNX DALI átjáró Basic REG-K/1/16/64
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
KNX beltéri telefon
|
Busz típusa
|
KNX
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Fix tárban tárolt információ figyelésének frissítése
|
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
100...240 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Kommunikációs port protokoll
|
DALI
|
Helyi jelzés
|
LED
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,300 cm
|
1.csomag hossza
|
15,800 cm
|
1. csomag súlya
|
208,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,384 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|