|
|
|
MUR39033
MUREVA Styl Kétpólusú kapcsoló, 16 AX (102), polárfehér
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Product or component type
|
Billenő kapcsoló
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Technológia típusa
|
Elektromechanikus
|
Billentyűk száma
|
1
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
Süllyesztett
|
Kapcsoló funkció
|
Kétpólusú
|
Aktuátor
|
Billentyű
|
Névleges áram
|
16 AX
|
Terhelés típusa
|
Energiatakarékos lámpák ballaszttal: 200 W
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V AC
|
Alkalmazási feltételek
|
Beltéri/kültéri
|
Anyag
|
SEBS (styrene ethylene butylene styrene)
Sárgaréz
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Csatlakozási kapacitás
|
1.5...25 mm² esetén merev vezeték(ek)
1.5...25 mm² esetén sodrott vezeték(ek)
1.5...25 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
|
Vezetékhosszúság
|
13 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
40 mm
|
Környezet
Minőségi címkék
|
AENOR
EAC
NF
CE
|
IP védettségi fok
|
IP55
|
IK védelmi fokozat
|
IK08
|
Tűzkésleltetés
|
Önkioltó 650 °C megfelel IEC 60695-2-10
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
|
Működési környezeti hőmérséklet
|
-5…40 °C
|
Tárolási környezeti hőmérséklet
|
-25…55 °C
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
55,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,8 cm
|
2. csomag szélessége
|
16,0 cm
|
2. csomag hossza
|
39,5 cm
|
2. csomag súlya
|
650,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
4,737 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|