Schneider-Electric
 
MUR39034 picture- scope
MUR39034
MUREVA Styl 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapófedéllel, rugós, komplett, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Készülék bemutatása Komplett termék
Érintkezők konfigurációja 2P + F
Érintkezők szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Érintkezők szabványa Csatlakozóaljzat
Színárnyalat Fehér (RAL 9003)
Kiegészítő
Készülék felszerelése Falon kívül
Fedlap típusa Biztonsági zsaluval
Aljzatok száma 1
Névleges áram 16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V AC
Alkalmazási feltételek Beltéri/kültéri
Anyag PPA (poliftalamid)
Sárgaréz
PC (polycarbonate)
Rögzítési mód Csavarokkal
Csatlakozási kapacitás 1...25 mm² esetén merev vezeték(ek)
1...25 mm² esetén sodrott vezeték(ek)
1...25 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
Vezetékhosszúság 13 mm
Kábelbemenet Könnyű szelep hozzáférés átmérő: 6…12 mm
Magasság 76 mm
Szélesség 76 mm
Mélység 64 mm
Chemical and detergent products resistance Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Környezet
Minőségi címkék EAC
AENOR
IP védettségi fok IP55
IK védelmi fokozat IK08
Tűzkésleltetés Önkioltó 650 °C megfelel IEC 60695-2-10
Működési környezeti hőmérséklet -5…40 °C
Tárolási környezeti hőmérséklet -25…55 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 7,5 cm
1. csomag súlya 131 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 8 cm
2. csomag szélessége 16 cm
2. csomag hossza 39,5 cm
2. csomag súlya 1,406 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 40 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 9,083 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja