Schneider-Electric
 
MUR39134 picture- scope
MUR39134
MUREVA Styl 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapófedéllel, rugós, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Mureva Styl
Termék vagy komponens típusa Csatlakozókimenet
Eszköz megjelenés Komplett termék
Dugaljak pólusainak konfigurációja 2P + F
Csatlakozó szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Csatlakozó szabványa Csatlakozóaljzat
Színes árnyalat Fehér (RAL 9003)
Kiegészítő jellemzők
Készülék rögzítése Süllyesztett
Falon kívüli
Fedlap típus Biztonsági zsaluval
Aljzat száma 1
Névleges áram 16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V AC
Alkalmazási feltételek Beltéri/kültéri
Anyag Sárgaréz
PPA (poliftalamid)
PC (polycarbonate)
Rögzítési mód Csavarokkal és kapoccsal
Rögzítőcsatlakozás kapacitása 1...25 mm² esetén merev kábele(ek)
1...25 mm² esetén sodort vagy finomsodrott kábele(ek)
1...25 mm² esetén Rugalmas sodrott kábele(ek)
Vezeték csupaszítási hossz 13 mm
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 50 mm
Chemical and detergent products resistance Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Környezet
Minőségjelző címkék AENOR
EAC
IP védettségi szint IP55
IK védelmi fokozat IK08
Tűzkésleltetés Önkioltó 650 °C megfelel IEC 60695-2-10
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -5…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -25…55 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 62,0 g
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1. csomag hosszúsága 7,0 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 712,3 g
2. csomag magassága 8,0 cm
2. csomag szélessége 16,0 cm
2. csomag hosszúsága 39,5 cm
Csomagolási egység típusa 3. S04
Egységek száma az 3. csomagban 60
3. csomag súlya 4,918 kg
3. csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hosszúsága 60,0 cm