|
|
|
NSYCCOHY230VID
Elektronikus higrosztát Hr 230V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys CE
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektronikus higrotermográf
|
Páratartalom beállításai tartomány
|
20…80 %
|
Kijelző típusa
|
OLED kijelző
|
Megjelenített információ
|
Relatív páratartalom
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség
|
200...240 V AC
|
Maximális kapcsolási teljesítmény
|
4 A 230 V AC
|
Villamos csatlakozás
|
6 kivezetés, szorító kapacitás: 2.5 x 3 mm²
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
Tömörítés
|
Magasság
|
Külső: 85 mm
|
Szélesség
|
Külső: 56 mm
|
Mélység
|
Külső : 44 mm
|
Szerelési hely
|
Szerelőlemezen
Keresztsínek
35 mm-es DIN sín
Térbeli oszlop
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…80 °C
|
Hiszterézis
|
3 %
|
Kimenetek száma
|
2 fűtés funkció
|
Anyag
|
PC
|
Szín
|
Világosszürke
|
Égésgátlás
|
Önkioltó megfelel UL98
|
Terméktanúsítványok
|
USSR
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,096 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,62 cm
|
1.csomag hossza
|
8,636 cm
|
1. csomag súlya
|
149,687 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|