Schneider-Electric
 
NSYCRN252150 picture- scope
NSYCRN252150
Elosztószekrény teli ajtóval (250*200*150)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Termék neve Spacial CRNG
Application Több helyszínes
Category Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága 250 mm
Szekrény névleges szélessége 200 mm
Szekrény névleges mélysége 150 mm
Szerelési anyagok típusa Falra szerelhető
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 kábelvezető tartó
1 ajtók
1 reteszelő rúd
Ajtó típusa Sima
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Kiegészítő jellemzők
Body type Dupla profillal hegesztett, védett lezárt területet képezve
Oldalak egyetlen gyűrt részből készülnek
Ajtók száma Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 3 mm-es kétrudas zár
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal és kapoccsal
Anyag Tartókeret: acél
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Termék minősítések UL-Aex
CULus
DNV Marine
Súly 2,822 kg
Környezet
IP védettségi szint IP669 megfelel IEC 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,5 cm
Package 1 Width 21 cm
Package 1 Length 26 cm
Package 1 Weight 2,869 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)