Schneider-Electric
 
NSYCRN33150P picture- scope
NSYCRN33150P
Elosztószekrény teli ajtóval szerelőlemezzel (300*300*150)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Termék neve Spacial CRNG
Application Több helyszínes
Category Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága 300 mm
Szekrény névleges szélessége 300 mm
Szekrény névleges mélysége 150 mm
Szerelési anyagok típusa Falra szerelhető
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 kábelvezető tartó
1 ajtó zárral
1 szerelőlemez pánt
Ajtó típusa Sima
Szerelőlemez leírás Teli
Kiegészítő jellemzők
Body type Dupla profillal hegesztett, védett lezárt területet képezve
Oldalak egyetlen gyűrt részből készülnek
Ajtók száma Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 3 mm-es kétrudas zár
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal és kapoccsal
Szerelőlemez rögzítő készlettel
Anyag Szekrény: acél
Szerelőlap: galvanizált acél
Felületkezelés Szekrény: epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Termék minősítések CULus
UL-Aex
DNV Marine
Súly 5,25 kg
Környezet
IP védettségi szint IP669 megfelel IEC 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 5,173 kg
1. csomag magassága 17,0 cm
1. csomag szélessége 31,0 cm
1. csomag hosszúsága 31,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)